Optymalizacja elektrowni wodnych dzięki efektywnym rozwiązaniom filtracji
HYDAC – Twój partner w zakresie niezawodnych rozwiązań filtracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb w elektrowniach wodnych
Optymalizacja elektrowni wodnych dzięki efektywnym rozwiązaniom filtracjiHYDAC – Twój partner w zakresie niezawodnych rozwiązań filtracji dostosowanych do indywidualnych potrzeb w elektrowniach wodnych
Rosnące uprzemysłowienie, zwłaszcza na rynkach wschodzących, prowadzi do ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię. Do zaspokojenia tych potrzeb szczególnie nadają się małe elektrownie wodne, wykorzystujące energię odnawialną - są one znacznie łatwiejsze w montażu, co pozwala na ich szybsze uruchomienie. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na systemy bezobsługowe. Wynika to z faktu, że tego typu kompaktowa elektrownia wodna może być eksploatowana na całym świecie.
Elektrownie wodne muszą być również odporne na wszelkiego rodzaju wpływy środowiska - na przykład ulewne deszcze i deszcze monsunowe, które w obu przypadkach prowadzą do wysokiego poziomu zanieczyszczeń w wodzie rzecznej. Wymagane są tu niezawodne i wydajne kluczowe komponenty oraz technologie, które zapewniają bezawaryjną pracę. Szczególnie ważne jest przy tym zaopatrzenie w wodę chłodzącą i procesową.
Z pomocą naszych ekspertów z firmy HYDAC możesz zoptymalizować swoje elektrownie wodne pod kątem wymienionych powyżej czynników. Na przykładzie jednego z klientów pokażemy, jak może wyglądać niezawodne i łatwe w eksploatacji rozwiązanie filtracji w elektrowni wodnej.
Niezawodne i efektywne wykorzystanie energii z elektrowni wodnychHYDAC dostarcza optymalne rozwiązania w zakresie filtracji wody procesowej dla elektrowni wodnych
Zapewnienie bezpiecznego i bezobsługowego funkcjonowania turbiny w porach monsunowych - takie było zadanie naszego klienta dla ekspertów z branży hydroenergetycznej firmy HYDAC.
Jako producent kompletnych elektrowni wodnych, w tym turbin, generatorów i układów sterowania, nasz klient specjalizował się w mniejszych i bardziej kompaktowych elektrowniach wodnych, znanych również jako „compact hydros”. Muszą one być dostosowane do regionalnych warunków środowiskowych i warunków eksploatacji, aby móc osiągnąć najwyższy poziom efektywności energetycznej.
Nasz klient szukał odpowiedniego rozwiązania dopasowanego do warunków panujących w jego elektrowni wodnej - dokładna konfiguracja i projekt systemu pochodziły od firmy HYDAC. W ścisłej współpracy z klientem specjaliści od energetyki wodnej z firmy HYDAC określili nadrzędny cel: optymalizacja filtracji układu uszczelnienia wału turbiny. Woda pochodzi bezpośrednio z rurociągu lub rzeki i dlatego musi być dokładnie filtrowana, aby nie doszło do jego zużycia.
Ogólnie rzecz biorąc, klient szukał dostawcy systemu oferującego jakość i terminowość, a nie tylko producenta poszczególnych komponentów - to ograniczyło liczbę potencjalnych partnerów. Dokładniej mówiąc, klient szukał specjalisty od filtracji wody, który rozwiązałby jego obecny problem. Rozwiązanie to doprowadziło do opracowania standardu dla wszystkich kolejnych projektów.
Rozwiązanie HYDAC:
optymalna filtracja wody procesowej dla uszczelnień wałów turbin wodnych z technologią filtracji ATF
Dlaczego optymalna filtracja wody procesowej jest szczególnie ważna dla uszczelnień wałów turbin wodnych? Uszczelnienie wału to także łożysko smarowane wodą, które jest newralgicznym elementem elektrowni wodnej. Oddziela ono także czystą wodę technologiczną od zanieczyszczonej wody rzecznej.
W przypadku konwencjonalnych rozwiązań filtrujących wymagana jest również pompa wodna, która przetłacza wodę rzeczną przez filtr i do uszczelnienia wału. Zwiększa to zapotrzebowanie na energię, jak również liczbę wykorzystywanych komponentów (elektrycznych). Jeśli filtr jest zanieczyszczony, system musi zostać wyłączony, aby go wymienić - alternatywnie można go przełączyć na system redundantny. Zwiększa to jednak złożoność elektrowni i koszty jej eksploatacji. Dużą rolę odgrywa również temat bezpieczeństwa: w przypadku awarii zasilania uszczelnienia wału cała elektrownia wodna musi zostać wyłączona, ponieważ w przeciwnym razie istniałoby duże zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Naszym celem było dostarczenie najlepszego rozwiązania tego problemu, tak aby woda z rurociągu przed turbiną wodną mogła zostać bezpośrednio wykorzystana do uszczelnienia wału. Najlepiej nadawał się do tego nasz filtr ATF - filtr cyklonowy z dodatkowym elementem filtrującym.
Dzięki zastosowaniu filtra ATF firmy HYDAC, dodatkowa pompa wody w układzie nie była już potrzebna. Element filtrujący był również stale czyszczony przez linię „odmulającą”. Zapewniło to stały dopływ oczyszczonej wody do uszczelnienia wału - pozwalając na proste i łatwe rozwiązanie problemu.
Wynik
Filtr typu ATF firmy HYDAC w istotny sposób przyczynił się do optymalizacji pracy elektrowni wodnej. Nowe podejście technologiczne (dostarczanie uszczelnienia wału bezpośrednio z rurociągu) od razu przekonało klienta.
Po udanym teście prototypu w elektrowni, klient został zapewniony o jego funkcjonalności i naszej fachowości. Natychmiast po tym sukcesie nasze rozwiązanie zostało ustanowione jako standard dla wszystkich dalszych projektów elektrowni o powyższych wymaganiach.
Oprócz filtra wody ATF dla uszczelnienia wału, dostarczyliśmy również panele ścienne do obsługi tego uszczelnienia, systemy smarowania i systemy chłodzenia wodno-glikolowego dla zamkniętego obiegu chłodzenia.
Przypadek naszego klienta pokazuje, jak nasze rozwiązania produktowe i wiedza techniczna zwiększają wydajność systemu przy jednoczesnej ochronie budżetu. Zapraszamy do rozmowy z naszymi ekspertami, aby zoptymalizować swój system - nasi specjaliści z firmy HYDAC dostarczą optymalne rozwiązanie filtracji, jak również dodatkowe komponenty i rozwiązania do filtracji wody procesowej.