FSA-0700-2.10605/O2/M12.000

Varenummer
3820066
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
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse
Model, FSA / FSK FSA
Nom. størrelse FSA/FSK 700
Materiale, O-ring/tætningsskive FPM
Pakning/O-ring 0
Rør-geometri Rund
Rørmateriale PA
Ekstra funktion (+ banjobolt) Uden
Materiale, stik, FSA Aluminium
Materiale, ramme, FSA Stål
Kontrastrude Uden
Fastgørelsesskrue, FSA M12
Monteringsmøtrik Med (fas. møtrik)
Overfladebeskyttelse Stål, forzinket (scr. + møtrik)
Nominelt tryk [bar] 0.5
Nominelt tryk [MPa] 0.05

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrochure DA

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktbrochure EN

(0.55 MB)