-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSA |
Nom. størrelse FSA/FSK | 900 |
Materiale, O-ring/tætningsskive | FPM |
Pakning/O-ring | 0 |
Rør-geometri | Rund |
Rørmateriale | Glas |
Ekstra funktion (+ banjobolt) | Uden |
Materiale, stik, FSA | Aluminium |
Materiale, ramme, FSA | Rustfrit stål |
Kontrastrude | Uden |
Fastgørelsesskrue, FSA | M12 |
Monteringsmøtrik | Med (fas. møtrik) |
Overfladebeskyttelse | Rustfrit stål (scr. + møtrik) |
Nominelt tryk [bar] | 1 |
Nominelt tryk [MPa] | 0.1 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating instruction FSA-RV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0.69 MB)