-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 2 |
---|---|
Temperaturbeständighet, klämma | -30 till +90 °C. |
Applicering, klämma | Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | 12 Nm |
Serie DIN3015 | Dubbelklämma |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Slät inre yta |
Design, del DIN 3015 | Montering A |