Sökresultat för: 'Matarpumpar'
6
Resultat
i kategori
Produkter
<div id="c2859"><div><div><div><p>Sandwichplattor för strypventiler och backventiler med kopplingar för tryckmätningsinstrument och tryckvakter.</p><ul><li>Storlek 6</li><li>Drifttryck: upp till 700 bar</li><li>Flödeshastighet: upp till 25 l/min</li></ul></div></div></div></div><div id="c2860"><div><div><h2>Egenskaper</h2></div><div><div><ul><li>Sandwichplattor för installation av mätarmunstycken och backventiler</li><li>Sandwichplattor med gängade kopplingar</li></ul></div></div></div></div>
<div><p>HYDAC fotfästen med kopplingskåpa för enkel fastsättning av motorpumpenheten till enheten</p></div><div><ul><li> Fotfästen med kopplingskåpa i enlighet med VDMA 24561</li><li> Lättvikts- och tungviktsserier finns i lager</li><li> Reduktion av motorns lagerkonsol till IMB5/V1</li><li> Enkelt byte av elmotorn</li><li>Det finns även möjlighet att konfigurera hydraulpump och rör utan elmotor</li><li> Tillgängliga storlekar:<br /> Lättviktsserie: PF-160/3 till PF-300/3<br /> Tunga serier: PF-250/4 till PF-660/4</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>OffLine Filter OLFBD är en liten, stationär filterenhet, utan motorpumpsenhet, för finfiltrering av hydraul- och smörjvätskor, och borttagning av vatten från anläggningen.<br /> <br /> Flödesriktningen genom filterelementet kan väljas fritt (inifrån utåt eller vice versa).<br /> <br /> För användning i hydraul- och smörjanläggningar i industri och mobil hydraulik.</p></div><div><ul><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Alla flödesriktningar genom filterelementet<br /> (inifrån utåt eller utifrån inåt)</li><li> Offline-flödet dras från kylningsfiltreringskretsen</li><li> Den extraherade volymen begränsas av en öppning i filterelementet<br /> (inga delar flyttas mekaniskt)</li><li> Flödeshastighet max. 5 l/min., andra på begäran</li></ul></div>
Produktkategori
<p>FluidAqua Mobil FAM 1 är en stationär, kostnadseffektiv OEM-modul med låga underhållskrav för permanent avvattning, filtrering och avgasning av hydraul- och smörjoljor i anläggningar med låga flödeshastigheter.</p><p>FAM 1 avlägsnar fritt vatten, samt en stor procentandel upplöst vatten, och reducerar samtidigt luftinnehållet i oljan. Det inbyggda filtret säkerställer effektiv separering av fasta partiklar.</p><p>Tack vare den kompakta konstruktionen är den särskilt lämplig för integrering i små hydraul- och smörjanläggningar där vattenintrång inte kan uteslutas på grund av processen eller miljöförhållanden.</p><p>Enheten består av ett avvattnings- och avgasningssystem samt ett filter. Beroende på kundens specifikation har också en motorpumpsanläggning, en värmare eller en värmeväxlare (för ökad energieffektivitet) byggts in.<br /> En OEM-variant är också tillgänglig.</p>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter