Optimering af vandkraftværker med effektive filtreringsløsninger
HYDAC – Din partner for skræddersyede og robuste filtreringsløsninger i vandkraftværker
Optimering af vandkraftværker med effektive filtreringsløsningerHYDAC – Din partner for skræddersyede og robuste filtreringsløsninger i vandkraftværker
Stigende industrialisering, især på de nye markeder, fører til kontinuerlige stigninger af energibehovet. Små vandkraftværker er særligt velegnede til at leve op til dette behov med vedvarende energi fra vandkraftværker. De er betydeligt nemmere at installere, så de kan sættes i drift hurtigere. Der er i øjeblikket en stigende efterspørgsel efter systemer med lav vedligeholdelse. Det er, fordi denne slags kompakte vandkraftværker kan bruges overalt i verden.
Vandkraftværker skal også kunne modstå alle mulige miljøpåvirkninger – for eksempel skybrud og monsunregn, som begge medfører et højt forureningsniveau i flodvand. Her er der efterspørgsel efter robuste og effektive nøglekomponenter og teknologier, der sikrer driften. Hertil er forsyningen med kølevand og procesvand særlig vigtig.
Med hjælp fra vores HYDAC-eksperter kan I optimere jeres vandkraftværker med henblik på de ovennævnte faktorer. Ved at bruge eksemplet med en kunde viser vi jer, hvordan en robust og vedligeholdelsesvenlig filtreringsløsning i et vandkraftværk kan se ud.
At bruge pålidelig og effektiv energi fra vandkraftHYDAC leverer den optimale løsning til filtrering af procesvand til vandkraftværker
At sørge for sikker og vedligeholdelsesfri turbinefunktion i sæsoner med monsunregn – det var vores kundes opgave til vandkraftindustrieksperterne fra HYDAC.
Som producent af komplette vandkraftværker inklusive turbiner, generatorer og styreenheder har vores kunde specialiseret sig i mindre og mere kompakte vandkraftværker. Disse skal skræddersys til de regionale miljøforhold og driftsforholdene for at være i stand til at opnå energieffektivitetens højeste niveau.
Vores kunde søgte efter den rigtige løsning til forholdene i deres nuværende vandkraftværksprojekt – den nøjagtige systemkonfiguration og designet kom fra HYDAC. I tæt samarbejde med kunden har vores specialister inden for HYDAC-vandkraft defineret et overordnet mål: optimering af filtreringen til den vanddrevne akseltætning. Vandet kommer direkte fra penstocken eller floden og skal derfor finfiltreres for at sikre, at der ikke opstår slitage.
Generelt søgte kunden efter en punktlig systemleverandør af kvalitet, og ikke kun en producent af enkeltkomponenter – det reducerede antallet af kontaktpartnere. Mere specifikt søgte kunden efter en specialist i vandfiltrering, som kunne løse kundens aktuelle problem. Løsningen førte til udviklingen af en standard for alle yderligere projekter.
HYDAC-løsningen: optimal filtrering af procesvand til vandturbineakseltætninger med ATF-filterteknologi
Hvorfor er optimal filtrering af procesvand særlig vigtig for vandturbiners akseltætninger? Akseltætningen er et vandsmurt leje, som udgør kernen i vandkraftværket. Det bruges også til at adskille det rene procesvand fra det forurenede flodvand.
Ved konventionelle filtreringsløsninger kræves der også en vandpumpe til at pumpe flodvandet gennem filteret og til akseltætningen. Dette øger både energibehovet og antallet af anvendte (elektriske) komponenter. Hvis filteret er forurenet, skal systemet lukkes ned, når filteret skal udskiftes – alternativt kan man gå over til et redundant system. Dette øger dog kraftværkets kompleksitet og driftsomkostninger. Emnet sikkerhed spiller også en stor rolle: Hvis forsyningen til akseltætningen svigter, skal hele vandkraftværket lukkes ned, da der ellers ville være en høj sikkerhedsrisiko.
Vores mål var at levere problemets bedste løsning, så vandet fra penstocken opstrøms fra vandturbinen straks kunne bruges til akseltætningen. Dette var vores ATF-filter bedst egnet til – et cyklonfilter med et ekstra filterelement.
Når HYDAC ATF-filteret blev brugt, var en yderligere vandpumpe i systemet ikke længere nødvendig. Filterelementet blev også konstant renset ved hjælp af et "udslamningsrør". Dette sikrede en kontinuerlig tilførsel af renset vand til akseltætningen, hvilket muliggjorde en enkel og ligetil løsning af problemet.
Resultatet
HYDAC ATF-filtreringsløsningen ydede et vigtigt bidrag til optimeringen af vandkraftværket. Den nye teknologiske tilgang (forsyning af akseltætningen direkte fra penstocken) overbeviste kunden med det samme.
Efter den vellykkede test af prototypen i kraftværket var kunden overbevist om dens funktion og vores ekspertise. Straks efter denne succes blev vores løsning etableret som standard for alle yderligere kraftværksprojekter med ovenstående krav.
Ud over ATF-vandfiltrering til akseltætningen har vi også leveret vægpaneler til drift af akseltætningen, smøresystemer og vand-glykol-kølesystemet til det lukkede kølekredsløb.
Vores kundes case viser, hvordan vores produktløsninger og tekniske ekspertise øger systemeffektiviteten og samtidig beskytter budgetter. Tal med vores brancheeksperter nu for at optimere jeres systemer – vores HYDAC-specialister forsyner jer både med den optimale filtreringsløsning og med yderligere komponenter og løsninger til jeres filtrering af procesvand.