FPU-1-350/250F2,5G10A3K

Art.nr
2115403
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
Teknisk data
Mer information
Slanglängd 2.5
Mätarindikationsområde 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Slangtyp för 200 bar kvävgasflaska med anslutning till W24.32x1/14
Antal påfyllningsslangar 1
Antal tryckminskare (PRs) 0.0
Min. visningstryckmätare 1 0
Tryckmätarenhet 1 bar-psi
Typ av tryckmätare 1 Analog
Antal tryckmätare 1
Max. visningstryckmätare 1 250
FPU tillbehör Inga tillbehör
Typ av skyddsfodral Plast, röd, HYDAC
Skyddsfodral Skyddsfodral
G-adapter G10*
Modell Standardutförande
Serie FPU-1
Föredragna modeller Nej