-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Artikelnummer | 705353 |
---|---|
Design | Blockmonterad |
Tätningsmaterial | FKM |
Typ av installation | Övrig |
Kontrolltyp | Direktverkande |
Pmax [bar] | 350 |
Obejktbeteckning | DVP-08-01.1 |
Nom. storlek | 8 |
Funktion | Strypventil |
Funktion | Tallriksventil |
Flödeshastighetsområde [l/min] | 0 - 50 |
Produktserie | DVP-08 |
Q produktserie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Kavitet | PLATTMONTERAD |
Justeringstyp | Manuell |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbroschyr
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
SV
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr
EN
(0 MB)