-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk bryter |
Koplingsstørrelse | 1 1/2 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 25 |
Filtermateriale | W=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 420 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste
NO
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste
EN
(0.66 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)