-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | A=1-pc. kuleoverskifting |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Koplingsstørrelse | 125 |
Koplingstype | DIN-flens |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Filtermateriale | ON/PO=OptimicronN Power |
pmax [bar] | 16 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste
NO
(0.98 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedeleliste
EN
(0.98 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)