-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | Ingen |
---|---|
Skiftepunkter | 1SP |
Materiale, kopling, FSK | PA |
Koplingsmodell FSK | Firkantet (SES) |
Nominelt trykk [MPa] | 0.05 |
Nominelt trykk [bar] | 0.5 |
Overflatebeskyttelse | Stål, sinkbelagt (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (festemutter) |
Kontrastrute | Uten |
Festeskrue FSK | M12 |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Materiale, ramme, FSK | Aluminium |
Rørmateriale | PA |
Rørgeometri | Oval |
Bryterfunksjon FSK | Skift-over-kontakt (skift) |
Kontaktmodell FSK | M12x1 – 4P (4 poler) |
Pakning/O-ring | 0 |
Materiale, O-ring/tetningsskive | FPM |
Nom. størrelse FSA/FSK | 127 |
Modell, FSA / FSK | FSK |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
NO
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre
NO
(0 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre
EN
(0 MB)