Technologia sterowania hydraulicznego i mechanicznego
Technologia sterowania hydraulicznego i mechanicznego
Firma HYDAC korzysta z dziesięcioleci doświadczeń w technologii zaworów. Ze względu na ciągły rozwój indywidualnych typów zaworów, przez lata powstał bardzo bogaty i kompleksowy asortyment produktów, który pozwalana na prawie wszystkie opcje konstrukcyjne układów hydraulicznych – stacjonarnych lub mobilnych. Mamy właściwy zawór do poszczególnych systemów – kierunkowy z tłokiem, kierunkowy grzybkowy, ciśnieniowy do sterowania przepływem lub kontrolny, jako wkład, wsuwany, montowany na kolektorze, z płytami warstwowymi lub rurowy.
Zawory HYDAC – właściwy zawór do każdego zastosowania.
Dzięki dużemu profesjonalnemu doświadczeniu oraz systemowi modułowemu, firma HYDAC jest zawsze niezawodnym partnerem w przypadku specyficznych wymagań indywidualnych. HYDAC zapewnia zintegrowane wsparcie oraz doświadczenie, z którego można skorzystać lokalnie na całym świecie.
Zawory HYDAC – zalety w skrócie:
Szeroki asortyment produktów (pełne wyłożenie do zaworów z wkładem) i duża elastyczność w zakresie spełnienia wymagań klienta dzięki systemu modułowemu. Bardzo wysoki odsetek produktów wytwarzanych we własnym zakładzie – zwoje, rury słupkowe i instalacja zaworów z jednego źródła. Obszerna wiedza dzięki dziesięcioleciom doświadczeń w technologii zaworów. Indywidualne zawory dostosowane do konkretnego zastosowania Wysoka jakość i duża wydajność Duża niezawodność funkcjonalna i stabilność Długi okres użytkowania w połączeniu z maksymalną charakterystyką wydajności Łatwa integracja w układy / kolektory zaworów
HYDAC, globalnie uznawany partner w zakresie innowacji i skutecznych rozwiązań systemowych
Zawory kierunkowe Zawory ciśnieniowe Zawory kontroli przepływu Zawory kontrolne Zawory proporcjonalne Elementy logiczne Akcesoria do zaworów / części zamienne Zawory współosiowe Zawory z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym