Kraven på framtidssäkra skogs- och jordbruksmaskiner HYDAC erbjuder dig system som är perfekt skräddarsydda för era behov

Resursbevarande

Oavsett klimatförändringar, brist på resurser eller inflation - besparing av resurser blir allt viktigare både när det gäller jordbruksteknik och skogsteknik. Företagens miljöskyddsåtgärder är inte bara i enlighet med direktiv och regler. De leder även till lägre kostnader. Både om det gäller smidiga styrsystem, robust redskapsstyrning eller exakt maskinstyrning - lita på smarta HYDAC-lösningar för att spara resurser.

Precisionsjordbruk

Jordbruk 4.0: sofistikerade driftsfunktioner ökar avkastningen och säkerställer att bekämpningsmedel används sparsamt. Här kan ni lita på våra innovationer från sensorn, öppen och sluten kontrollstyrteknik och software branscher. Våra systemlösningar möjliggör målinriktad och behovsbaserad hantering av era fält och jordbruksmark.

Energieffektivitet

Världens befolkning ökar och med den behovet av resurser. Bara för att avkastningen måste öka och utsläppen ska minska - behöver ni inte välja mellan hållbarhet och produktivitet: upptäck era energieffektiva möjligheter med HYDAC. Vi erbjuder er innovativa komponenter och system som minskar era CO2-utsläpp utan att ni behöver kompromissa med prestandan. Fråga våra experter om råd nu.

Ett brett sortiment med lösningar anpassade för era behovSom utvecklingspartner koncentrerar vi oss på era utmaningar

Systemlösningar som kommer att stå sig över tid: som specialister på jordbruks- och skogsmaskiner kan vi hjälpa dig att utveckla högteknologiska maskiner anpassade till lokala krav.

HYDAC är er partner för funktioner & moduler i jordbruksmaskiner & skogsmaskiner

Funktioner & Moduler

Assistanssystem eller helautomatiskt – HYDAC-lösningar är pålitliga och kostnadseffektiva

Assistanssystem & automatisering

HYDAC utvecklar optimerade och energieffektiva lösningar för termisk hantering

Värmehantering

Elhydrauliska delsystem

Snö, regn eller ojämn terräng: endast med intelligent styrteknik kan jordbruks- och skogsmaskiner styras bra även under de mest tuffa förutsättningarna utan att skada marken. Tack vare vår kunskap när det gäller konstruktionen av mobila fordon kan vi hjälpa dig att utveckla resurssparande, komfortabla och exakta maskiner. Tack vare vår kombination av smarta simuleringsmodeller och intensiva tester av din maskin får ni perfekt koordinerade systemkomponenter.

Nå ut på marknaden snabbare med förutvecklade delsystem: upptäck vårt systemsortiment nu

HYDAC:s markkontroll bomstyrning

Spara på gödnings- och bekämpningsmedel: HYDAC tillhandahåller den perfekta lösningen som gör att ni endast behöver använda så mycket bekämpningsmedel som verkligen behövs. Vårt delsystem för aktiv bomkontroll, HYDAC Ground Control, styr bommen till optimal höjd och tilt över grödan – även under de tuffaste miljöförhållandena. Vill ni öka er arbetshastighet och få en mer exakt applicering? Kontakta våra experter inom mobil hydraulik här.

Mer information om HYDAC Ground Control

HYDAC Rotary Drive Control - Hastighetskontroll

Beprövad och testad hydraulik och intelligent styrteknik: ökat miljöskydd och nya direktiv kräver mer precision av elektrohydrauliska system. Krav som HYDAC Rotary Drive Control når upp till - eftersom det smarta HYDAC-systemet ger en optimal lösning där ni behöver hastighetsstyrda funktioner med hög effekttäthet och styrka. Med elektronisk hastighetsstyrning, agerar kontrollen för rotationsdrivning mycket exakt och med utmärkt dynamisk beteende.

Mer information om HYDAC Rotary Drive Control

HYDAC elektronisk lastkänning

Använd jordbruksmaskiner och redskap flexibelt, samtidigt som ni har full hydraulisk kraft: där olika funktioner kräver olika tryck och oljemängder, där reglerar vår elektroniska lastkänning exakt till era behov. Med det elektroniska systemet som är oberoende av lasttrycket kan ni öka maskinens användbarhet och effektivitet.

Fjädring

Körhastigheten, drivhastigheten och transportbelastningen ökar i jämn takt med att kraven ökar på skogs- och jordbruksmaskiner. Vad är då särskilt viktigt? Ökad säkerhet och mer komfort. Vi kan erbjuda er en lösning som är anpassad till era utmaningar och krav när det gäller just det här: vi matchar systemkomponenter på bästa möjliga sätt och utvecklar er anpassade fjädring. Vi hjälper er gärna att hitta alternativ som passar er, era speciella behov samt hjälper er med implementationen

Hitta ditt skräddarsydda fjädringssystem. Upptäck våra innovativa lösningar.

HYDAC – Axelfjädring

Optimal axelfjädring kan bara implementeras med maskinen i åtanke. Beroende på fordonets typ kan framaxel-, bakaxel- eller fullständig fjädring vara det bästa valet. Över 50 års erfarenhet gör att våra experter kan anpassa våra system optimalt till era driftförhållanden. Med hjälp av beprövade och testade HYDAC-komponenter kan vi implementera skräddarsydda axelfjädringar.

HYDAC – Hyttfjädring

Ta bort belastningen från maskinföraren under långa arbetsdagar och minska vibrationsbelastningen i förarhytten. Vår kompakta, hydropneumatiska hyttfjädring ökar komforten och garanterar en säker maskinhantering. Dämpningskraften kan justeras individuellt. Upptäck den komfortabla lösningen.

HYDAC – Bomfjädring

HYDAC bomfjädring ger ökad körprestanda och stabilare styrbeteende: våra bomfjädringar i ett brett utbud av storlekar och utformningar reducerar effektivt svängningsvibrationer. Med vår långa erfarenhet kan vi utveckla skräddarsydda system som är optimalt anpassade till er maskin. Minska slitage och stilleståndstider - kontakta oss.

Elektrohydraulisk extra styrning ADSteer

Framförallt manövrerbara, lågt slitage, exakta och skonsamma mot marken - lantbruksmaskiner måste uppfylla höga krav. Ett faktum som gör att elhydrauliska styrsystem i släpvagnar och maskiner möter stora utmaningar. Öka flexibiliteten i din fordonsflotta med ADSteer Profi - det fristående delsystemet för elektrohydraulisk extra styrning som beräknar styraxlarnas inställda vinkel på ett beröringsfritt sätt.

Upptäck vårt fristående delsystem: mer information om ADSteer

Huvudstyrventiler

Kraven på densitet i styrkan för mobila maskiner ökar i takt med kraven på de hydrauliska styrningarna som används. Kraven på effekttätheten i mobila maskiner ökar, tillsammans med kraven på de hydrauliska ventiler som används. Här kan ni lita på HYDAC:s utbud av huvudstyrventiler: tack vare deras stora finstyrningsområde styr de med särskilt precision utan att kompromissa när det gäller prestandan. Förutom högsta precision och förenklad maskindrift erbjuder våra experter maximala resultat. Detta tack vare den modulära konstruktionen av vår ventilteknik möjliggör funktionsspecifika optimeringar.

Högsta precisionsnivå med HYDAC lastkännande huvudstyrventiler. Mer information

Transmissionsventiler

Förbättra er prestanda med HYDAC:s skräddarsydda ventillösningar för styrning av transmission med powershift och dubbelkoppling: beroende på transmissionstyp eller funktion så finns det olika krav på ventiltekniken trots enhetlig styrlogik. Vi erbjuder smarta, skräddarsydda lösningar för transmissionens krävande funktioner. Ta reda på vilken ventil som passar er jordbruksmaskin eller skogsmaskin.

Förbättra prestandan nu: mer information om HYDAC transmissionsventiler

Tankoptimering

Våra experter utvecklar filtreringslösningar som är perfekt anpassade till era behov - det gör att ni kan minska storleken på tanken med upp till 40 %. Med hållbarheten i fokus optimerar vi för filtreringslösningar med små tankar och högre avgasningsprestanda och optimal luftseparering. Dessa kan skräddarsys utefter era behov för att ge dig mer frihet gällande maskinens design. Minska även er materialförbrukning - ta reda på mer om vår HYDAC tankoptimeringsplattform nu.

Spara kostnader och energi med HYDAC. Läs mer

Kit för kranar – skog

HYDAC kranstyrning – det nyckelfärdiga elhydrauliska paketet för skogskranar och timmerbilar: med vår lösning som innehåller den lastkännande huvudstyrventilen LX-6 Forestry och xCrane elektronikstyrning, får ni ett system som är perfekt anpassat till er maskins behov. Även de mest krävande uppgifterna kan lösas snabbt och enkelt tack vare den integrerade kranspetsstyrningen. Det finns något för ditt produktsortiment också: upptäck den fina styrbarheten och precisionen nu - kontakta oss!

Innovativ systemteknik – i över 50 år

Lita på vår kunskap när det gäller simulering och teknik: tack vare våra många års erfarenhet kan vi hjälpa dig att utveckla konkurrenskraftiga lösningar för era skogs- och jordbruksmaskiner. Upptäck våra metoder.

Läs mer

Nedladdningar