Søkeresultat for: "Væskenivåmålere (FSA)"
15
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Robuste væskenivåmålere av høy kvalitet for visuell kontroll av beholderne dine. Velg blant verdens største produktportefølje med et stort antall størrelser fra 076 til 1000 mm og tetningsvarianter. Høy kompatibilitet med medier, ultrafiolettfasthet, driftsvæsketemperaturer fra -50 °C opptil +160 °C og diverse tilbehør og tilpassbare kontrastpaneler kompletterer produktsortimentet. Spør oss gjerne om hjelp til å finne riktig produkt for ditt bruksområde.
Produktkategori
<p>Omfattende tilbehør er tilgjengelig for displayenheter. For temperaturovervåking kan du velge mellom sondetermometre, temperatursonder og temperaturbrytere. Avstengningselementer for raskt vedlikehold eller endring uten å tømme tanken og bedre lesbarhet på avstand takket være ekstra indikatorplater.</p>
Produktkategori
<table><tr><td>Væskenivåsensorer er konsipert til å overvåke nivået av mediet ditt i beholderen. Ett eller flere koblingssignaler kan registreres og sendes videre via et elektrisk signal som en varsel for å regulere nivået eller direkte til en PLC-kontrollenhet. Velg mellom størrelser fra 076 til 1000 mm, omfattende koblingsdesign og tilbehør. Bryterkontakt tilgjengelig som NC-kontakt, NO-kontakt eller vekslekontakt. Høy mediebestandighet, UV-bestandighet, trykkvæsketemperaturer fra -30 °C til +120 °C og omfattende tilbehør kompletterer produktporteføljen. Spør oss gjerne om hjelp til å gjøre ditt valg.</td></tr></table>
139.36873
0
Resultat
i kategori
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategori
Nedlastninger
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter