Søkeresultat for: "Væske/vann-kjølesystem"
3
Resultater
i kategori
Produkter
Produktkategori
Væskekjølesystemer er kompakte systemer for kjøleomformere eller væskekjølte drivere, slik som motorspindlere, servomotorer eller momentmotorer. Våre energieffektive standardserier eller tilpassede løsninger kan brukes for å oppfylle alle spesifikasjoner og oppnå en jevn kjølevæsketemperatur.
Modul
Effektiv væskekjøling ved bruk av omgivelsesluft med HYDAC væske-til-luft-kjølesystemer<ul><li class="li-square">Kompakt og lett design takket være plasttankhuset</li><li class="li-square">Energieffektivt gjennom optimaliserte drivere og direkte spredning av varme til omgivelsene</li><li class="li-square">Med hastighetskontrollerte vifter for å holde temperaturen til driftsmediet på en fast forskjell opp mot omgivelsestemperaturen</li></ul>
Produktkategori
<table><tr><td>Effektiv væskekjøling med det tilgjengelige kjølevannet fra fabrikken med HYDAC væske-vann-kjølesystemer<br /> • Kjøling er også mulig til under omgivelsestemperatur<br /> • Lav varmespredning til omgivelsene og lavt støynivå<br /> • Kan brukes som temperaturstyrt mellomkrets, slik at man unngår forurensning og korrosjon i kjølekretsene, noe som kan oppstå ved direkte kjøling og dårlig kjølevannskvalitet<br /> • Med termostatisk eller elektronisk styrt proporsjonalventil for å opprettholde ønsket temperaturnivå</td></tr></table>
11
Resultater
i kategori
Emner og løsninger
Med overgangen til alternativ energi vil bygging av testbenker i fremtiden stå ovenfor mange nye utfordringer. Dette vil føre til en økning i kompleksiteten i testkravene. Samtidig vil utviklings- og implementeringstider bli en viktig faktor. Fo ...
Cellulose og papirindustrien er underlagt mange krav på grunn av sitt høye vann- og strømforbruk. For å sikre at disse kravene til enhver tid oppfylles, leverer HYDAC systemløsninger som er både bærekraftige og energieffektive. Sammen kan vi optimali ...
På grunn av emnet om klimabeskyttelse, står bilindustrien overfor store utfordringer. Med industrien i endring og gradvis konvertering til elektromobilitet, øker presset for å gjøre hele forsyningskjeden mer bærekraftig. Hovedtemaet er å redusere mil ...
Mer enn halvparten av forbrukerne ser etter bærekraftig, ressursbesparende produksjon når de kjøper matvarer. HYDAC forstår kravene innen mat- og drikkevareindustrien og støtter deg med innovative komponenter, tilpassede systemer og teknikk for å øke ...
Uansett om det gjelder hydrogenproduksjon, hydrogenstasjoner eller drivstoffcellesystemer for mobile og industrielle applikasjoner - HYDAC er ved din side som en ekspert innen alternative energikilder. I disse områdene tilbyr vi et produktsortiment s ...
Vi samarbeider med deg for å møte utfordringene i den maritime industrien og i skipsfart. Uansett om det dreier seg om ekstreme forhold på havet, muligvis eksplosive atmosfærer eller situasjoner under vann - HYDAC støtter systemprodusenter, verft og ...
3
Resultater
i kategori
Nedlastninger
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Kjølesystemer
Væske/vann-kjølesystem
Produktbrosjyre
Ingen detaljer
Engelsk
(1.79 MB)
Er filen din ikke oppført?
Til vår nedlastings- og mediasenter