detail
detail
PrintPrint
28.11.2017

O+P Fluidtechnik 11-12/2017 Special Edition

Position measurement: Various approaches in mobile machinery


As developments in mobile machinery continue to progress, machine functions need to be executed with increasing speed and precision. This is vital if the specified development goals are to be achieved, such as increasing productivity and work quality or reduction of workload for the machine operator.
It is clear that sensors in the closed-loop control circuits of individual machine functions play an crucial role in this regard.

Author: Dipl. Ing. Ralf Leinenbach,
Head of Sales, HYDAC ELECTRONIC GMBH, Saarbrücken


Emot vid HYDAC
Vill du besöka vår mobila optimerad hemsida?
Ja, den mobila webbplatsen
Nej tack, till standarden webbplatsen

HYDAC.COM använder cookies för bästa möjliga användarupplevelse. I och med att du använder vår hemsida intygar du också att du är medveten om att vi sparar cookies på din enhet. . <Rättsliga meddelanden> Accept Reject