Cylindrar
Cylindrar är viktiga drivelement inom maskinkonstruktion.
Cylindrar är viktiga drivelement inom maskinkonstruktion. Det finns mycket olika användningsområden. Stationära, från konstruktioner av specialmaskiner och lyftcylindrar för broar till säkerhetsaktiveringsfunktioner i kraftverk. Mobil, från teleskopiska lyftkranar till jordbruksapplikationer. Arbetar ofta i extrema förhållanden, hög belastning och lång livslängd.
Vi möter gärna dessa utmaningar, med stöd av vår långa erfarenhet och ett brett produktsortiment med HZ hydraulcylindrar och HEZ elcylindrar. Vi tar även hänsyn till kundspecifika krav med fokus på energieffektivitet, viktoptimering, livslängd, underhåll och systemets övergripande lönsamhet.
Genom att kombinera hydrauliska enheter från HYDAC och drivlösningar från KineSys kan vi leverera kompletta systemlösningar. Dessutom kan vi integrera eller fästa sensorsystem för att skicka information om linjär position, tryck eller kraft till styrenheten. Cylindrarna kan i kombination med styrenheten och motsvarande drivsystem användas med styrning med öppen eller sluten slinga. Det omfattande produktsortimentet kompletteras med världsomspännande service.
Hydraulcylindrar
Standardsortiment med diametrar upp till 1 000 mm och slaglängd upp till 12 m
Hög kraftdensitet, p<1000 bar
Hög dynamik
Robust teknik
Med ändlägesdämpning
Med anpassningsbar och intelligent ventilteknik
Andra mått på begäran
Elcylindrar
Standardområde: justeringskraft upp till 25 kN dynamisk, slaglängd upp till 2 m
Kompakt drivenhet
Möjlighet till självlåsning
Hög miljökompatibilitet
Positionsbestämning med hög precision
Nedladdningar för den här kategorin
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)