Sökresultat för: 'Vätskekylning'
7
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
Vätskekylning är en effektiv och kostnadseffektiv metod för kylning av höga utgångsdensiteter. Nedkylning till under omgivningstemperatur är också möjlig beroende på temperaturen på kallvattnet som används. Plattvärmeväxlare som används antingen som en mellanliggande krets eller som en separerande krets bidrar till att skydda systemkomponenterna från kontaminering och korrosion orsakad av dålig kvalitet på kallvattnet. <br />HYDAC kan erbjuda högspecialiserade lösningar, till exempel vätskekylplattor för kylning av elektriska komponenter, samt högeffektiva och skruvade och lödda plattvärmeväxlare.
Modul
Effektiv vätskekylning med omgivande luft med HYDAC vätske-till-luft kylsystem<ul><li class="li-square">Kompakt och lätt design tack vare plasttankhuset</li><li class="li-square">Energieffektiv genom optimerade drivningar och direkt avledning av värme till omgivningen</li><li class="li-square">Med hastighetsstyrda fläktar för att hålla driftmediets temperatur på en fast skillnad mot omgivningstemperaturen</li></ul>
Skruvad plattvärmeväxlare<br />Värmeöverföringsplattorna och packningarna är ihopklämda med klämskruvar inuti en ram. Plattvärmeväxlare, skruvade eller med packning, är vanligtvis specifikt utformade för tillämpningen och anpassade för respektive krav. <br />- Hög termisk effekt tack vare CFD-optimerat korrugerat fält på värmeöverföringsplattorna.<br />- Förenklad rengöring och underhåll genomsynlig packningsidentifiering och användning av clip-on-packningar .<br />- Säkerhetsversioner av värmeväxlare med dubbla plattor och ett speciellt tätningssystem för att förebygga att media blandas även om plattorna skadas.
Produktkategori
<p>Bättre säkerhet med kylsystemlösningar.<br />Värmen som produceras av interna förluster i huvudspindeln, drivenheter, styrskåp, kylsmörjmedel och hydraulik kan avledas mycket effektivt med hjälp av vätskekylning.<br />HYDAC har ett brett utbud av kylsystem inklusive luftkylning, vattenkylning eller kompressorkylning för att ge dig den optimala kyllösningen som uppfyller dina krav vad gäller installationsutrymme, ljudnivåer, kontrollnoggrannhet eller underhållskrav.</p>
3
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Strömförsörjning Maskiner och fordon som drivs av elbatteriereller vätgas är endast meningsfulla ur miljöskyddsperspektiv om elen och vätgasen som används produceras på ett CO2-neutralt sätt.
Eftersom miljövänlig elproduktion med vind- och solk ...
Vi samarbetar med dig för att klara av utmaningarna inom marinindustrin och sjöfarten. Om det handlar om extrema miljöförhållanden offshore, potentiellt explosiva omgivningar eller under vatten - HYDAC hjälper systemtillverkare, varv och sjöfartsföre ...
Elektriska maskiner och fordon Även om de flesta tänker på e-mobilitet och förknippar det med elektriska bilar finns det många andra inspirerande tillämpningar med stor elektrifieringspotential.
Detta innebär ett stort antal nyttofordon eller mobila ...
4
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Plate Heat Exchangers
Vätskekylning
Plattvärmeväxlare
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Vätskekylning
Plattvärmeväxlare
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(445 KB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Vätskekylning
Bypass kylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Vätskekylning
Bypass kylsystem
Produktbroschyr
Inga detaljer
Stålindustri
Värmekraftverk
Vindkraft
Förnybar energi
Engelska
(955 KB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter