Klämmor till DIN 3015

Klämmor till DIN 3015

Klämmor i DIN 3015 är avancerade modulära system för montering av rör med statisk och dynamisk belastning.
Det har flera fördelar:
  • Dämpning av stötar, vibrationer och ljud samt en kompensering av rörens tolerans vid användning av elastomerinsatser
  • Kraftig på grund av räfflad klämkropp
  • Svetsad platta från ett enda stycke
  • Ståldelar med tillräckligt ytskydd
  • Säkra överliggande installationer med klämeffekt på plastdelarna
  • Kan monteras på C-skenor, även tillgängliga med svetsade stag
  • Effektiv plugg/bult installation av monteringsskenans korgmuttrar
  • Ordnad och ordentlig kabeldragning
  • Hela DIN 3015 produktutbudet från en enda källa
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Temperaturbeständighet, klämma
Markera alla Återställ val
Storlek DIN 3015
Markera alla Återställ val

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Clamps to DIN 3015
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Clamps to DIN 3015
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)