Tryckgivare

Tryckgivare

Oavsett om det är varvs- eller verktygsmaskiner, mobila kranar eller stålverk, maskinkonstruktion eller offshore, EX-skydd eller laboratorieapplikationer eller även applikationer med väte som medium. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.

Serie

  • HDA 4000, för mobil och stillastående hydraulik, olika gränssnitt (CAN, HART),
    Beroende på version
    för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande
    För applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
    Med spolmembran,
    För varvsindustri och offshore med godkännande från:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds sjöfartsregister
    - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
     
  • HDA 4000 / HDA 8000 för väteapplikationer
  • HDA 4800, ytterst exakt, för stål- och valsverk, laboratorieapplikationer, testbänkar
  • HDA 7000, för serieapplikationer inom industri- och mobila sektorer med trånga installationsutrymmen,
    - Kompakt design
    - Valfri CANopen-aktiverad
    - Valfri med främre membran
  • HDA 8000, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn
    - Med ECE-typgodkännande av vägfordon
    - Valfritt för applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)
  • °HPT 1000, för serieapplikationer i extremt små installationsutrymmen
    - Liten, kompakt design
    - Robust
    - Valfri CANopen/SAE J1939
    - Valfri med IO-Link-gränssnitt
    - Valfri "smart"
     

Teknik

  • ° Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)
  • ° Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)

  Standardinställningsområden

från 0 till 1 och 0 till 600/2000 bar relativt tryck, beroende på version

  • Upp till 2,5 bar absolut tryck
  • Kalibrering även i PSI och MPa
  • Det finns andra inställningsområden eller särskild kalibrering på begäran
Läs mer Visa färre
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Trycktyp
Markera alla Återställ val
Tryckenhet
Markera alla Återställ val
Inställningsområde min.värde
Markera alla Återställ val
Inställningsområde max.värde
Markera alla Återställ val
Visa fler filter

Nedladdningar för den här kategorin

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr SV

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktbroschyr EN

(22.21 MB)