Sökresultat för: 'Motorpumpenheter'
5
Resultat
i kategori
Produkter
8.835771
Produktkategori
<div><p>OffLine Filter OLFBD är en liten, stationär filterenhet, utan motorpumpsenhet, för finfiltrering av hydraul- och smörjvätskor, och borttagning av vatten från anläggningen.<br /> <br /> Flödesriktningen genom filterelementet kan väljas fritt (inifrån utåt eller vice versa).<br /> <br /> För användning i hydraul- och smörjanläggningar i industri och mobil hydraulik.</p></div><div><ul><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Alla flödesriktningar genom filterelementet<br /> (inifrån utåt eller utifrån inåt)</li><li> Offline-flödet dras från kylningsfiltreringskretsen</li><li> Den extraherade volymen begränsas av en öppning i filterelementet<br /> (inga delar flyttas mekaniskt)</li><li> Flödeshastighet max. 5 l/min., andra på begäran</li></ul></div>
Produktkategori
<div><p>OLF 5:s kompakta och stationära vätskekonditioningsenheter används för finfiltrering av hydraul- och smörjoljor i bypassflödet. Versioner med en motorpumpsenhet är också tillgängliga. I den topplastade versionen tas elementen bort “ovanifrån” (det krävs inga verktyg för att byta elementet). Dimicron-elementen som används uppvisar följande egenskaper: </p><ul><li> Extra hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljösäker kassering (brännbara) och</li><li> kvarhållande av vatten (tillval: Aquamicron)</li></ul><p> OLF 5 används i maskinverktyg, maskineri för plastinsprutningsgjutning, mobil utrustning och i vindkraftsapplikationer.</p></div><div><ul><li> Flödeshastighet, hydraulslang: max. 15 l/min.<br /> Flödeshastighet, smörjslang: max. 4 l/min.</li><li> Drifttryck, hydraulslang: max. 4,5 bar<br /> Drifttryck, smörjslang: max. 3,5 bar</li><li> Förlängd livslängd för komponenter och filter</li><li> Ökad maskintillgänglighet</li><li> Längre oljebytesintervall</li><li> Minimalt utrymmesbehov på grund av kompakt konstruktion</li><li>Hög servicevänlighet</li><li>Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar</li><li> Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas</li></ul></div>
<div><p>HYDAC fotfästen med kopplingskåpa för enkel fastsättning av motorpumpenheten till enheten</p></div><div><ul><li> Fotfästen med kopplingskåpa i enlighet med VDMA 24561</li><li> Lättvikts- och tungviktsserier finns i lager</li><li> Reduktion av motorns lagerkonsol till IMB5/V1</li><li> Enkelt byte av elmotorn</li><li>Det finns även möjlighet att konfigurera hydraulpump och rör utan elmotor</li><li> Tillgängliga storlekar:<br /> Lättviktsserie: PF-160/3 till PF-300/3<br /> Tunga serier: PF-250/4 till PF-660/4</li></ul></div>
1
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
Upptäck fler tidningsartiklar HYDAC vätskekonditionering – ditt systemskydd för hydraulik och smörjning #fluid conditioning #separation #contamination #system availability #conservation of resources #sustainability #CO2 reductionSmuts, vätska, gas ...
0
Resultat
i kategori
Nedladdningar
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter