-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 5 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1 inch |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | LED=CI med LED-display |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
NO
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
NO
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste
EN
(1.3 MB)