DF ON 660 T L 10 B 1.0 /-B6

Varenummer
1250454
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 50
Tilstopningsindikator B=visuell
Bypass 6 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)