RFL ON 951 D R 10 D 5.1 /-L24-33-SAK

Varenummer
1250916
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype DIN-flens
Koplingsstørrelse 100
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 33=innløp/utslipp inline korr.

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste NO

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste EN

(0.33 MB)