RF ON 660 D N 10 D 1.1 /-L24-A5-B6

Varenummer
1251237
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 80
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 6 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper A5=reaksjonstrykk CI 5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste NO

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedeleliste EN

(0.81 MB)