-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | P/HC=papir |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | SAE-flens |
Koplingsstørrelse | 80 |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Bypass | 3 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
NO
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
EN
(0.81 MB)