DF ON 160 T E 10 D 1.1 /-L220

Varenummer
1252039
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L220=lampe spenning 230V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)