-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron høyttrykk |
Filtreringsklassifisering | 3 |
Koplingstype | Spesiell port |
Koplingsstørrelse | Spesiell størrelse |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | L110=lampe spenning 115V |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste
NO
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedeleliste
EN
(0 MB)