RFM ON 75 B D 10 F 1.0

Varenummer
1253475
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
pmax [bar] 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 inch
Tilstopningsindikator F=trykkbryter (abs. trykk.)
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste NO

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste NO

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste EN

(1.3 MB)