DFDK BH/HC 140 QLC 10 D 1.1 /-W-L24

Varenummer
1260389
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale BH/HC=Betamicron høyttrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 3/4 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover L=kuleoverskifting, L-formet
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(1.35 MB)