-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron høyttrykk |
Filtreringsklassifisering | 6 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 3/4 inch |
Tilstopningsindikator | LY=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Andre funksjoner og egenskaper | DB=CI i samsvar med Mercedes-Benz |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste
NO
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedeleliste
EN
(0.85 MB)