-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 20 |
Koplingstype | SAE-flens |
Koplingsstørrelse | 100 |
Tilstopningsindikator | LY=visuell/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | DB=CI i samsvar med Mercedes-Benz |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
NO
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservedeleliste
EN
(0.81 MB)