DF BH/HC 1320 T L 10 D 2.0 /-L24

Varenummer
1264747
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale BH/HC=Betamicron høyttrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 50
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)