RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Varenummer
1265200
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
pmax [bar] 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper LED=CI med LED-display

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste NO

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedeleliste EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste NO

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedeleliste EN

(1.3 MB)