-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | ISO-flens |
Koplingsstørrelse | 64 |
Tilstopningsindikator | LY=visuell/elektrisk |
Bypass | 3,5 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 1=i akk. m. DIN 24550 |
Andre funksjoner og egenskaper | BO=CI i samsv. med BMW-Opel |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedeleliste
NO
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedeleliste
EN
(1.15 MB)