MF BN 180 AUE 20 E 5.0

Varenummer
1268226
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
pmax [bar] 8
Filtermateriale BN=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 20
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator E=trykkmåler
Bypass 2 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper