RFL ON 7800 C V 5 D 1.0 /-L24

Varenummer
1271823
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype DIN-flens
Koplingsstørrelse 150
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper L24=lampe spenning 24V

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste NO

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedeleliste EN

(0.46 MB)