FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

Varenummer
1275913
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
pmax [bar] 210
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 6
Koplingstype ISO-flens
Koplingsstørrelse 38
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Bypass KB=ingen sidestrøm
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover D=kranoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(1.34 MB)