-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | SAE-flens |
Koplingsstørrelse | 100 |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | LED=CI med LED-display |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
NF Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(2 MB)
NF Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre
NO
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrosjyre
EN
(0.79 MB)