-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 5 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1/2 inch |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Bypass | 7 bar |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
MFM Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedeleliste
NO
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedeleliste
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservedeleliste
NO
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservedeleliste
EN
(0.36 MB)