-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | W=trådnett av rustfritt stål |
Filtreringsklassifisering | 125 |
Koplingstype | SAE-flens |
Koplingsstørrelse | 100 |
Tilstopningsindikator | UE=neg. trykkmåler |
Bypass | 0,2 bar |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
NO
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedeleliste
EN
(0.61 MB)