NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0

Varenummer
1305955
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 5
Koplingstype SAE-flens
Koplingsstørrelse 100
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Bypass 3 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover A=1-pc. kuleoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
NFD Change-Over Filter
Reservedeleliste NO

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservedeleliste EN

(2.85 MB)