FLN BN/HC 160 D F 10 A 1.1 /-B3.5

Varenummer
1307565
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Tilstopningsindikator A=uten CI (skrukontakt)
Bypass 3,5 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0.83 MB)