FLN W/HC 160 D E 25 LZ 1.1 /-V-W-BO-*

Varenummer
1307826
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale W/HC=trådnett av rustfritt stål
Filtreringsklassifisering 25
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/4 inch
Tilstopningsindikator LY=visuell/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Tetningsmateriale V=FPM (Viton)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 1=i akk. m. DIN 24550
Andre funksjoner og egenskaper A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(0.83 MB)