-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | P=papir |
Filtreringsklassifisering | 3 |
Koplingstype | DIN-flens |
Koplingsstørrelse | DIN 24557/T2 |
Tilstopningsindikator | W=intet indikatorhull |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | AS=anti-sprut |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedeleliste
NO
(0 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedeleliste
EN
(0 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre
NO
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktbrosjyre
EN
(3.17 MB)