-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
Filtreringsklassifisering | 50 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1 1/2 inch |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste
NO
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedeleliste
EN
(0.83 MB)