-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtrykk |
Filtreringsklassifisering | 10 |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Koplingsstørrelse | 1 1/4 inch |
Tilstopningsindikator | A=uten CI (skrukontakt) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | D=kranoverskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste
NO
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste
EN
(1.34 MB)