LPF ON 55 E B 10 C 1.0 /-B7

Varenummer
1322183
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
pmax [bar] 40
Filtermateriale ON=Optimicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1/2 inch
Tilstopningsindikator C=elektrisk bryter
Bypass 7 bar
Tetningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Changeover 0=ingen overskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper 0=ingen andre funksjoner og egenskaper

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste NO

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedeleliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste NO

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedeleliste EN

(0.9 MB)