FMND BN/HC 160 LDF 10 D 1.2 /-V-L24*

Varenummer
1323827
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
pmax [bar] 210
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtrykk
Filtreringsklassifisering 10
Koplingstype Gjenge (tommer, ISO 228)
Koplingsstørrelse 1 1/2 inch
Tilstopningsindikator D=visuell/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Tetningsmateriale V=FPM (Viton)
Changeover D=kranoverskifting
Standard 0=ingen
Andre funksjoner og egenskaper A2,5=reaksjonstrykk CI 2,5 bar

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste NO

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedeleliste EN

(1.34 MB)