-
Ikke på lager
Legg til listen min
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=trådnett av rustfritt stål |
Filtreringsklassifisering | 50 |
Koplingstype | DIN-flens |
Koplingsstørrelse | 80 |
Tilstopningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tetningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Standard | 0=ingen |
Andre funksjoner og egenskaper | L24=lampe spenning 24V |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
NO
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Reservedeleliste
EN
(0.33 MB)